Tetőventilátorok VX, VX IT típushoz

Cikkszám: SK 3164115

Irodai tetőszellőztetők nagyon csekély zajképződéssel (40 dB) és nagy térfogatárammal (szabad kifúvás 1500 m3/h).

Cikkszám:
SK 3164115
Előnyei
Egyszerű szerelés, szerelőnyílások készítésére nincs szükség tetőlemezes kivitelnél
Csatlakozásra kész huzalozás
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Tetőventilátorok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,6 A
60 Hz esetén: 0,7 A
Méret
Szélesség: 511 mm
Magasság: 227 mm
Mélység: 511 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
Belső kör IP 54
Megjegyzés
A megadott légszállítás csökkentése 800 m³/h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztetős lábazati takarólemezzel
Üzemi hőmérséklettartomány
20 °C...55 °C
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
18,445 kg
Bruttó tömeg
19,416 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177309500
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
TETŐSZELLŐZTETŐ 115V 1500m3/h 50/60HZ
Tanúsítványok
EAC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Jelleggörbe-mezők
Technical Data sheet
Technika részletesen