Irodai tetőszellőztetők nagyon csekély zajképződéssel (40 dB) és nagy térfogatárammal (szabad kifúvás 1500 m3/h).
- Cikkszám:
- SK 3164230
- Előnyei
- Egyszerű szerelés, szerelőnyílások készítésére nincs szükség tetőlemezes kivitelnél
- Csatlakozásra kész huzalozás
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tetőventilátorok
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,3 A
60 Hz esetén: 0,35 A - Méret
- Szélesség: 511 mm
Magasság: 227 mm
Mélység: 511 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső kör IP 54
- Megjegyzés
- A megadott légszállítás csökkentése 800 m³/h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztetős lábazati takarólemezzel
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 18,35 kg
- Bruttó tömeg
- 19,36 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177309494
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- DK TETŐSZELLŐZTETŐ,230V/50HZ,1500 M3/H