- Cikkszám:
- SK 3164610
- Előnyei
- Egyszerű szerelés, szerelőnyílások készítésére nincs szükség tetőlemezes kivitelnél
- Csatlakozásra kész huzalozás
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tetőventilátorok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,6 A
60 Hz esetén: 0,7 A
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 240 mm
Mélység: 800 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső kör IP 54
- Megjegyzés
- A megadott légszállítás csökkentése 800 m³/h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztetős lábazati takarólemezzel
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 31,35 kg
- Bruttó tömeg
- 33 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177238152
- ECLASS 8.0
- 27180716