Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony fordulatszám-szabályozás.
- Cikkszám:
- SK 5503025
- Kivitel
- Tetőlemez nélkül
- Termékleírás
- Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető.
- Előnyei
- Egyszerű csatlakozástechnika C13 hidegkészülék aljzattal
- Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével
- Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 1 ventilátoregység
2 ventilátor
Csatlakozásra kész huzalozás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató - Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)
- 280 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,7 A
60 Hz esetén: 0,69 A - Méret
- Szélesség: 550 mm
Magasság: 42 mm
Mélység: 340 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Fordulatszám
- 100 %
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Beépítési lehetőségek
- VX IT típusban, Szé. x Mé. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- TS IT típusban, Szé. x Mé.: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Megjegyzés
- A megadott légszállítás csökkentése 280 m³/h-ra 25 Pa ellennyomás esetén
- Zajszint (az üzemi ponton)
- 46 dB(A)
- Használható
- Házípus: VX IT
TS IT - Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény
- 42,5 W
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,62 kg
- Bruttó tömeg
- 3,62 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás