- Cikkszám:
- SK 3312803
- Termékleírás
- A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Szerelési utasítás
- A felszereléshez a meglévő zárt tetőlemez rögzítőanyagait kell felhasználni
- Az SK 3355.720 elektromos kondenzátum elpárologtató a 19"-os síkkal történő ütközés miatt nem használható. A kondenzátum elvezetését a mellékelt tömlővel kell megoldani.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3312.800
- Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1200 mm, RAL 7035