- Cikkszám:
- SK 3312811
- Termékleírás
- Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Acéllemez ajtó, hátul
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Rögzítési segédanyagokkal együtt (záróelemekkel, zsanérok nélkül)
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
- Használható
- Házípus: TS IT
- Csomagolási egység
- 1 db
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035