A hűtés teljesítmény növekedése. Kiegészítő redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az elektromos teljesítményfelvétel.
- Cikkszám:
- SK 3312011
- Termékleírás
- A hűtési teljesítmény növeléséhez utólag beépíthetők ventilátormodulok az LCP-kbe. További integráció révén ugyanígy redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az LCP elektromos teljesítményfelvétele.
- Előnyei
- Működés közben csatlakoztatható
- Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
- Működési elv
- Az LCP-be épített ventilátormodulokkal az adott változat légszállítási teljesítménye, és ezáltal a hűtési teljesítménye megnő. Elegendő hűtési teljesítmény esetén a ventilátormodulok kiegészítése redundancia kiépítésére használható. A ventilátorok szükséges légszállítási teljesítményen felüli, utólagos beszerelésével csökkenthető az energiafelvétel, mivel a ventilátorok ekkor kisebb fordulatszámon működnek. Ugyanígy a berendezés zajszintje is jelentősen lecsökken.
- Egységcsomag
- 1 ventilátoregység
EC-szellőztető
Csatlakozásra kész huzalozás
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177811584
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Ventilátor modul LCP R15-höz, RAL 7035