Műanyag bevezetőlemez metrikus kikönnyítéssel AX-hez

Cikkszám: SZ 2565200

A tömszelencék számára kialakított kikönnyítéseknél a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.

Cikkszám:
SZ 2565200
Termékleírás
A tömszelencék számára kialakított kikönnyítéseknél a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.
Anyag
Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 db téglalap kikönnyítés 10 db kisméretű tömítőbetétet vesz fel
Number of rectangular cutouts
5
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Metrikus előformált nyílások száma
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Méret
Szélesség: 301 mm
Mélység: 221 mm
Használható
Házípus: AX
Kábelbevezető lemez
Méret: 5
Üzemi hőmérséklettartomány
-40 °C...80 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66, szakszerű szerelés esetén
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,418 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 5-ös méret
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Info sheet
Leírás