Vezeték csatlakozókapocs

Cikkszám: SV 3453500

Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 3453500
Termékleírás
Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott, passzivált
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
16,5 x 15 mm
Megjegyzés
Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Körvezetők csatlakozása
35 ‐ 70 mm²
Sínvastagság
5 mm
Csomagolási egység
15 db
Nettó tömeg
1,515 kg
Bruttó tömeg
1,62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV SÍNLEÁGAZÓ, 35-70mm2, 5mm RÉZSÍNHEZ
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen