E-Cu speciális PLS gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3527.000

495 mm - 2400 mm hosszak.

Cikkszám:
SV 3527.000
Anyag
E-Cu
Sínvastagság
10 mm
Keresztmetszet
900 mm²
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Gyűjtősín-típusok
E-Cu gyűjtősínek
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
PLS 1600
Méret
Hossz: 495 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
11,85 kg
Bruttó tömeg
12 kg
Réz tartalom (kg/db)
4
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177043756
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
PLS RÉZSÍN,1600A, 3DB/CS,495 MM HOSSZÚ
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen