- Cikkszám:
- SV 3563000
- Termékleírás
- Lamellált rézsínek fúrásmentes csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, passzivált
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 54 x 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 60 x 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- E-Cu gyűjtősínek
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 1,35 kg
- Bruttó tömeg
- 1,569 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177044418
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
-
SV SÍNLEÁGAZÓ 60 MM-ES SÍNHEZ, 3 DB/CS.