- Cikkszám:
- AS 4051.106
- Termékleírás
- Tartozékok, például vezetékdoboz-tartók, nyitott dobozok és irattartók opcionális rögzítéséhez.
- Előnyei
- Egyedi és funkcionális kiépítés berendezéstartóval, tárolódoboz-tartóval, konzolokkal, huzalköteg-tartókkal stb.
- A tartozékok egyszerű felszerelése csavaros rögzítéssel
- A tartozék egyedi magasságállítása sínrendszerrel
- Műszaki adatok
- Méret (Szé x Ma x Mé): 85 x 1350 x 50 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,8 kg
- Bruttó tömeg
- 7,5 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Függőleges profil 4051100-hoz