NH biztosítós szakaszolók elektronikus biztosítófelügyelettel

Cikkszám: SV 9343130

Cikkszám:
SV 9343130
Kivitel
60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
Anyag
Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín
Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez
Csatlakozótér szélessége: 32 mm
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
M10 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.
250 A
Névleges üzemi feszültség
400 V - 690 V, 3~
NH-méret
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret
Szélesség: 184 mm
Magasság: 298 mm
Körvezetők csatlakozása
10 ‐ 150 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
elektronikus biztosítófelügyelettel
Igen
Kör keresztmetszetű vezeték
10 ‐ 150 mm²
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,498 kg
Bruttó tömeg
2,505 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,44
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177540354
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Termékleírás
SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.1, 250A, ESÜ
Jóváhagyások
CQC-CCC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technical Data sheet
Technika részletesen