- Cikkszám:
- SV 9345015
- Kivitel
- J osztályú biztosítótípushoz
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Körvezeték csatlakozó
- AWG 1 - 18
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- A következő biztosítótípushoz (Class)
- J
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 30 A
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Megjegyzés
- Alkalmas rápattintásos szereléshez 35 mm-es készülékhordozó sínekre (7,5/15 mm magas) a DIN EN 60 715 szerint, és a RiLine berendezésadapter-kombinációkra (OM adapter/tartó)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Méret
- Szélesség: 108 mm
Magasság: 115 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Megfelelő a biztosítókhoz
- Átmérő: 21 mm
Hossz: 57 mm
- Feszültségtartomány fényjelző esetén
- 110 ‐ 600 V
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 200 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,84 kg
- Bruttó tömeg
- 0,966 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,072
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177805392
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Biztosítótartó 30A, 600V