Klíma modulkoncepció, Blue e hűtőmodul Teljes hűtési teljesítmény 1,50 - 2,50 kW

Cikkszám: SK 3307710

Klímamodulok klímaajtókhoz. Hűtési teljesítmény 1500 és 2500 W között.

Cikkszám:
SK 3307710
Termékleírás
Minden hűtőmodul külön-külön kombinálható bármilyen klímaajtóval. A hűtőmodulok az energiahatékony Blue e fali technológiával, alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással vannak felszerelve.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Hűtőmodul előkészítve klímaajtóba történő beépítéshez
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 11,2 A
60 Hz esetén: 11,8 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 36 A
60 Hz esetén: 39 A
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L35
0,87 kW/1,08 kW
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L50
1,07 kW/1,18 kW
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
60 Hz esetén
11,8 A
Megjegyzés
A hatékony üzemhez 100 vagy 200 mm magas lábazat szükséges
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 1.100 m³/h
Belső kör: 600 m³/h
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,7 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1 t
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...55 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,5 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,55 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,85 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,9 kW
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
68 kg
Bruttó tömeg
73 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177559455
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Termékleírás
SK KTS Blue e hűtőmodul, profilajtókba, 1500 W, 115V, eKomfortvezérlő
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Tanúsítványok
EAC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen