Klímamodulok klímaajtókhoz. Hűtési teljesítmény 1500 és 2500 W között.
- Cikkszám:
- SK 3310700
- Termékleírás
- Minden hűtőmodul külön-külön kombinálható bármilyen klímaajtóval. A hűtőmodulok az energiahatékony Blue e fali technológiával, alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással vannak felszerelve.
- Előnyei
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Hűtőmodul előkészítve klímaajtóba történő beépítéshez
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 8,1 A
60 Hz esetén: 10,1 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 22 A
60 Hz esetén: 24 A - Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,47 kW/1,88 kW
- Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,63 kW/2,09 kW
- Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- 60 Hz esetén
- 10,1 A
- Megjegyzés
- A hatékony üzemhez 100 vagy 200 mm magas lábazat szükséges
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 1.100 m³/h
Belső kör: 1.100 m³/h - Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,63 t - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...55 °C
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 30 bar
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...53 °C
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,7 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,75 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,72 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,82 kW - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 72 kg
- Bruttó tömeg
- 77 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177559554
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Termékleírás
- SK Klíma modulkoncepció, Blue e hűtőmodul, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz