Acéllemez profilajtók SK 3307.7XX - 3310.7XX típusú klímamodulok beépítéséhez.
- Cikkszám:
- SK 3300050
- Termékleírás
- Acéllemez profilajtók SK 3307.7XX - 3310.7XX típusú klímamodulok beépítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Profilajtó előszerelt hűtőmodul nélkül
TS 8 zsanérok, ajtónyitási szög kb. 110° - Megjegyzés
- A következő információk az 1200 mm széles TS 8 szekrényekre érvényesek
- A jobb oldali készülékpozíciónál 1 csomag egy profilütköző ajtóból áll a jobb kapcsolószekrény-oldalba való beszereléshez, valamint egy speciális zárajtóból a bal kapcsolószekrény oldalhoz.
- A „bal oldali” készülékpozíciónál 1 cs. e. egy profilütköző ajtóból áll a bal kapcsolószekrény oldalba való beszereléshez. Ehhez a meglévő jobb oldali zárajtó felhasználható.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Ajtópánt jobb oldalt
- Használható
- Házípus: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 23,5 kg
- Bruttó tömeg
- 27 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177560086
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Termékleírás
- KTS PROFILAJTÓ KLÍMÁHOZ 600*2000 MM