Klíma-modulkoncepció TS 8 profilajtóhoz hűtőmodulok beépítésére

Cikkszám: SK 3300090

Ac�llemez profilajt�k SK 3307.7XX - 3310.7XX t�pus� kl�mamodulok be�p�t�s�hez.
Cikkszám:
SK 3300090
Termékleírás
Acéllemez profilajtók SK 3307.7XX - 3310.7XX típusú klímamodulok beépítéséhez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Profilajtó előszerelt hűtőmodul nélkül
TS 8 zsanérok, ajtónyitási szög kb. 110°
Megjegyzés
A következő információk az 1200 mm széles TS 8 szekrényekre érvényesek
A jobb oldali készülékpozíciónál 1 csomag egy profilütköző ajtóból áll a jobb kapcsolószekrény-oldalba való beszereléshez, valamint egy speciális zárajtóból a bal kapcsolószekrény oldalhoz.
A „bal oldali” készülékpozíciónál 1 cs. e. egy profilütköző ajtóból áll a bal kapcsolószekrény oldalba való beszereléshez. Ehhez a meglévő jobb oldali zárajtó felhasználható.
Megjegyzés a cikkszámhoz
Ajtópánt bal oldalt
Használható
Készülékpozíció bal oldalt
Használható
Házípus: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
25 kg
Bruttó tömeg
28 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177560130
ECLASS 8.0
27180702
Termékleírás
KTS AJTÓ KLÍMAMODULHOZ, BAL OLDALI
Adatlapok
Technika részletesen