Klíma-modulkoncepció VX25 klímaajtóhoz hűtőmodulok beépítésére

Cikkszám: SK 3201800

Acéllemez klímaajtók SK 3307.7XX - 3310.7XX típusú klímamodulok beépítéséhez.

Cikkszám:
SK 3201800
Termékleírás
Acéllemez klímaajtók SK 3307.7XX - 3310.7XX típusú klímamodulok beépítéséhez. A klímaajtók illeszkednek a szekrény megjelenéséhez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Klímaajtó előszerelt hűtőmodul nélkül
180°-os zsanér, ajtónyitási szög kb. 130°
Megjegyzés a cikkszámhoz
VX szekrényekhez
Az 1200 mm széles VX szekrényeknél a meglévő ráütődő ajtó használható - függetlenül attól, hogy a berendezés pozíciója jobb vagy bal oldali
Ajtópánt jobb oldalt
Használható
Házípus: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Házípus: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
25,7 kg
Bruttó tömeg
26,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177925694
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Termékleírás
Klíma-modulkoncepció VX25 klímaajtóhoz hűtőmodulok beépítésére
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus