Acéllemez klímaajtók SK 3307.7XX - 3310.7XX típusú klímamodulok beépítéséhez.
- Cikkszám:
- SK 3201850
- Termékleírás
- Acéllemez klímaajtók SK 3307.7XX - 3310.7XX típusú klímamodulok beépítéséhez. A klímaajtók illeszkednek a szekrény megjelenéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Klímaajtó előszerelt hűtőmodul nélkül
180°-os zsanér, ajtónyitási szög kb. 130° - Megjegyzés a cikkszámhoz
- VX szekrényekhez
- Az 1200 mm széles VX szekrényeknél a meglévő ráütődő ajtó használható - függetlenül attól, hogy a berendezés pozíciója jobb vagy bal oldali
- Ajtópánt bal oldalt
- Használható
- Készülékpozíció bal oldalt
- Használható
- Házípus: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Házípus: = 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 29,4 kg
- Bruttó tömeg
- 30,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177925687
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Termékleírás
- Klíma-modulkoncepció VX25 klímaajtóhoz hűtőmodulok beépítésére
- Magyarázatok
- Declaration of conformity - F-gas regulation