- Cikkszám:
- SV 9670.005
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz jobb oldalon zsanéros ajtóval, balra nyíló
Tető
Hátfal
Fenéklemezek, három részes
Zár: kéttollú, 3 mm-es
4 emelőszem
Felvevőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhoz
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 3X védettségig, a borítóelemektől függően.
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 122,1 kg
- Bruttó tömeg
- 133,4 kg
- EAN
- 4028177814547
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
SV Szakaszolószekrény, BHT: 1000x2000x600 mm, acéllemez