TS 8 sorolható rendszerek Szakaszolószekrények

Cikkszám: SV 9670.025

TS 8 sorolható rendszerek, az elektromos áram elosztásához Jean Müller vagy ABB gyártmányú biztosítós szakaszolókapcsolókkal.

Cikkszám:
SV 9670.025
Anyag
Acéllemez
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz jobb oldalon zsanéros ajtóval, balra nyíló
Tető
Hátfal
Fenéklemezek, három részes
Zár: kéttollú, 3 mm-es
4 emelőszem
Felvevőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhoz
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 3X védettségig, a borítóelemektől függően.
Méret
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
133,5 kg
Bruttó tömeg
144,2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
SV Szakaszolószekrény, BHT: 1000x2200x600 mm, acéllemez
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information