5 kitámasztó állás a kb. 85°-os maximális nyitásszögig.
- Cikkszám:
- TS 8801260
- Termékleírás
- 5 kitámasztó állás a kb. 85°-os maximális nyílásszögig.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,352 kg
- Bruttó tömeg
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS KITÁMASZTÓ TS KERETHEZ,FELÜL ZSANÉR
- Dokumentációk
- Leírás