Monitorkeret 600 és 800 mm-es ajtószélességhez

Cikkszám: SZ 2305000

Ajtókitörés takarására, minden fajta monitor számára 482,6 mm-ig (19").

Cikkszám:
SZ 2305000
Termékleírás
Ajtókitörés takarására, minden fajta monitor számára 482,6 mm-ig (19"-ig).
Egységcsomag
Biztonsági üveggel együtt
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54
Méret
Szélesség: 470 mm
Magasság: 430 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:415 mm
Magasság:375 mm
Látható felület
Ablak szélessége: 375 mm
Ablak magassága: 325 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,899 kg
Bruttó tömeg
3,099 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177020801
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
MONITORKERET AJTÓKIVÁGÁS BORÍTÁSHOZ
Dokumentációk
Info sheet