Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és védőkonzollal együtt.
- Cikkszám:
- VX 8620500
- Termékleírás
- Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és védőkonzollal együtt.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Lemez
Zsanérok
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 300 mm
- Használható
- Szélesség: 600 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,7 kg
- Bruttó tömeg
- 4,317 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177922570
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Termékleírás
- VX TAKARÓLEMEZ FELÜL ZSANÉROZOTT
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Info sheet