Felül zsanérozott takarólemez VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8620502

Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és védőkonzollal együtt.

Cikkszám:
VX 8620502
Termékleírás
Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és védőkonzollal együtt.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Lemez
Zsanérok
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 300 mm
Használható
Szélesség: 1.200 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,89 kg
Bruttó tömeg
8,18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
VX TAKARÓLEMEZ FELÜL ZSANÉROZOTT
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet