Részajtók használatakor alsó lezárásként.
- Cikkszám:
- VX 9682358
- Kivitel
- szellőzőnyílással
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás alsó lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Elülső takarólemez
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Az IP 2X elülső takarólemezek használatakor a felső szellőztetéshez IP 2X védettségű tetőlemezt kell választani
- Méret
- Magasság: 300 mm
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,26 kg
- Bruttó tömeg
- 3,66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177929807
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- SV ELÜLSŐ ALSÓ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ
- Dokumentációk
- Leírás