Felső zárt elülső takarólemez VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9682316

Részajtók használatakor felső lezárásként.

Cikkszám:
SV 9682316
Kivitel
zárt
Termékleírás
Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás felső lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők. A szereléshez szükséges osztóborda a felszerelt ajtók egységcsomagjában megtalálható.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,38 kg
Bruttó tömeg
1,42 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177929623
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Termékleírás
SV ELÜLSŐ FELSŐ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás