- Cikkszám:
- SV 9682.322
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás felső lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők. A szereléshez szükséges osztóborda a felszerelt ajtók egységcsomagjában megtalálható.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 300 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,46 kg
- Bruttó tömeg
- 5,96 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 22,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177929692
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
-
SV ELÜLSŐ FELSŐ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ