Lyuksoros szerelőléc részajtóhoz

Cikkszám: SV 9681.206

Részajtókra történő utólagos felszereléshez, 25 mm lyukbeosztással az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez, pl. kábelcsatornák, tömlőtartók stb. számára.

Cikkszám:
SV 9681.206
Termékleírás
Részajtókra történő utólagos rászereléshez. A lyuksoros szerelőlécek 25 mm-es méretraszterrel rendelkeznek, és az egyedi ráépített elemekhez, pl. kábelcsatornákhoz, tömlőtartókhoz stb. az ajtó hátoldalán használhatók. Szerelőléc lyukátmérője: 4,5 mm.
Anyag
Acéllemez, 1 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
398 mm
Szerelési utasítás
1000 mm szekrényszélességhez: 1 x 9681.204 és 1 x 9681.206
1200 mm szekrényszélességhez: 2 x 9681.206
Méret
Hossz: 398 mm
Használható
Szélesség: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
1,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177930049
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Termékleírás
SV Lyuksoros szerelőléc VX-hez
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Leírás