Részajtókra történő utólagos felszereléshez, 25 mm lyukbeosztással az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez, pl. kábelcsatornák, tömlőtartók stb. számára.
- Cikkszám:
- SV 9681208
- Termékleírás
- Részajtókra történő utólagos rászereléshez. A lyuksoros szerelőlécek 25 mm-es méretraszterrel rendelkeznek, és az egyedi ráépített elemekhez, pl. kábelcsatornákhoz, tömlőtartókhoz stb. az ajtó hátoldalán használhatók. Szerelőléc lyukátmérője: 4,5 mm.
- Anyag
- Acéllemez, 1 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 598 mm
- Méret
- Hossz: 598 mm
- Használható
- Szélesség: 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 1,9 kg
- Bruttó tömeg
- 1,914 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Termékleírás
- SV Lyuksoros szerelőléc VX-hez
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás