- Cikkszám:
- SV 9682.156
- Termékleírás
- Alkalmas VX szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. A zsanér tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető a 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „A” kivitelű zárbetétre.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Részajtó
Elválasztó léc
Zsanérok
Zárrészek
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A részajtók nyílásszöge max. 130°
- Zár
- Zárak száma: 4
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 1.600 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12 kg
- Bruttó tömeg
- 13,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 50,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177928855
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
SV RÉSZAJTÓ VX-HEZ SZxMA 400x1600 MM