Részajtó VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9682.162

Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet.

Cikkszám:
SV 9682.162
Termékleírás
Alkalmas VX szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. A zsanér tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető a 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „A” kivitelű zárbetétre.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Részajtó
Elválasztó léc
Zsanérok
Zárrészek
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A részajtók nyílásszöge max. 130°
Zár
Zárak száma: 1
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 200 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,12 kg
Bruttó tömeg
3,48 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177929081
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
SV RÉSZAJTÓ VX-HEZ SZxMA 600x200 MM
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Load brochure