Alsó zárt takarólemez VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9682330

Részajtók használatakor alsó lezárásként.

Cikkszám:
SV 9682330
Kivitel
Zárt
Termékleírás
Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás alsó lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Elülső takarólemez
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,9 kg
Bruttó tömeg
3,28 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
12,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177929913
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Termékleírás
SV ELÜLSŐ ALSÓ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ
Dokumentációk
Leírás