Ri4Power – Rendszermegoldások

Belső kiépítés

Átfogó tartozékprogram szekrényrendszerek és IT rack-ek belső kiépítéséhez, pl. szerelőlapok, rendszersínek, rögzítőelemek, berendezéstálcák, rendszervilágítás, EMV és földelő tartozékok, dugalj-sorok

Belső kiépítés

Rendszerrögzítés

For installing the busbar supports.

Belső kiépítés

E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX rendszerhez

A DIN EN 13 601 szerint. Integrált furatokkal.

Belső kiépítés

Földelőpánt

Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt érintkezőhüvelyekkel, magas frekvencián megakadályozzák az...

Belső kiépítés

Gyűjtősíntartók N vezető

1 pólusú nulla vagy PEN vezetékek felszereléséhez.

Belső kiépítés

Fészkes anya VX rendszerhez

Metrikus rögzítéshez körben a szekrényprofilra.

Belső kiépítés

23 x 64 mm-es szerelősínek VX, VX SE-hez

Az egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.

Belső kiépítés

E-Cu PE/PEN sorolófül

A gyűjtősínből, tartó szögidomból és sorolófülből álló PE/PEN kombináció az IEC 61 439-1 szerinti típusvizsgált felépítést tesz lehetővé.

Belső kiépítés

PE/PEN tartó szögidom VX rendszerhez

A 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 és 80 x 10 mm méretű PE/PEN gyűjtősín rögzítéséhez.

Belső kiépítés

Érintkező-alátét

Fogazott, lehetővé teszi a biztonságos védőföld-csatlakozást.

Belső kiépítés

Rögzítési segédanyag földelőszalagokhoz és földelőpántokhoz

Földelőszalagok és földelőpántok rögzítésére.

Belső kiépítés

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.

Belső kiépítés

Földelőszalagok

Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez: M6 és M8 földelőcsavarokhoz való gyűrűs kábelsarukkal, optimális...