A gyűjtősíntartók beszereléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9640080
- Kivitel
- tető-/fenékterületen történő rögzítéshez
- Alkalmazási területek
- Gyűjtősíntartók beszereléséhez
- Anyag
- Nemesacél
- Pólusok száma
- 100 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,84 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS RENDSZER-RÖGZÍTŐ, 2000A, 4p.
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)