Rendszerrögzítés Maxi-PLS-hez

Cikkszám: SV 9640150

A gyűjtősíntartók beszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9640150
Kivitel
a hátsó középrészbe történő beszereléshez (185 mm)
Alkalmazási területek
Gyűjtősíntartók beszereléséhez
Anyag
Nemesacél
Pólusok száma
3-pólusú
185 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Használható
Házípus: TS 8
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,278 kg
Bruttó tömeg
2,28 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MAXI-PLS RENDSZER-RÖGZÍTÉS