Rendszerrögzítés Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9674152

A gyűjtősíntartók beszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9674152
Kivitel
a hátsó középrészbe történő beszereléshez (185 mm)
Alkalmazási területek
Gyűjtősíntartók beszereléséhez
Anyag
Nemesacél
Pólusok száma
3-pólusú
185 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 60
Használható
Házípus: TS 8
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,116 kg
Bruttó tömeg
2,315 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177626539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV RENDSZERRÖGZÍTŐ 4x 60x10,
Adatlapok
General technical information