Rendszerrögzítés Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9674154

A gyűjtősíntartók beszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9674154
Kivitel
a hátsó középrészbe történő beszereléshez (185 mm)
Alkalmazási területek
Gyűjtősíntartók beszereléséhez
Anyag
Nemesacél
Pólusok száma
3-pólusú
185 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 100
Használható
Házípus: TS 8
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,698 kg
Bruttó tömeg
2,897 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Rendszer-rögzítő 4x100x10mm, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 185 mm 
Jóváhagyások
CSA + CSAus