Rendszerrögzítés Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9674162

A gyűjtősíntartók beszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9674162
Kivitel
a tető-/padlórészen/közvetlenül csatolókapcsoló felett/alatti beszereléshez
Alkalmazási területek
Gyűjtősíntartók beszereléséhez
Anyag
Nemesacél
Pólusok száma
3-pólusú4-pólusú
120 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 60
Használható
Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,896 kg
Bruttó tömeg
2,095 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177606401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV RENDSZERRÖGZÍTŐ, 4x60x10, 2DB/CS