Rendszerrögzítés Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9674182

A gyűjtősíntartók beszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9674182
Kivitel
a tető-/padlórészen/közvetlenül csatolókapcsoló felett/alatti beszereléshez
Alkalmazási területek
Gyűjtősíntartók beszereléséhez
Anyag
Nemesacél
Pólusok száma
3-pólusú4-pólusú
120 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 60
Használható
Házípus: TS 8
Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,75 kg
Bruttó tömeg
2,88 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177606449
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV RENDSZERRÖGZÍTŐ, 4x 60x10 SÍNTARTÓHOZ