Rendszerrögzítés Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9674184

A gyűjtősíntartók beszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9674184
Kivitel
a tető-/padlórészen/közvetlenül csatolókapcsoló felett/alatti beszereléshez
Alkalmazási területek
Gyűjtősíntartók beszereléséhez
Anyag
Nemesacél
Pólusok száma
3-pólusú4-pólusú
165 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 100
Használható
Házípus: TS 8
Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,12 kg
Bruttó tömeg
3,32 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV SÍNTARTÓ RÖGZÍTÉS, 800mm, 2db/cs
Jóváhagyások
CSA + CSAus