Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt érintkezőhüvelyekkel, magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.
- Cikkszám:
- SZ 2412316
- Termékleírás
- Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt csatlakozóhüvellyel. A földelőpántok magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőséget kínálnak.
- Keresztmetszet
- 16 mm²
- Csatlakozás
- M8 – M8
- Megjegyzés
- Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
- Méret
- Hossz: 300 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,42 kg
- Bruttó tömeg
- 0,52 kg
- Vámtarifaszám
- 74198010
- EAN
- 4028177022591
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Termékleírás
- SZ FÖLDELŐPÁNT, 300 MM,10 DB/CS.
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)