23 x 64 mm-es szerelősínek VX, VX SE-hez

Cikkszám: VX 8100740

Az egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.

Cikkszám:
VX 8100740
Termékleírás
A variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon. Szerelés a szekrénykerettel egy síkban. A kiegészítő szerelőtartók révén már beépített szerelőlemez esetén is használható, és az egyedi hosszra vágáshoz elő van készítve.
Előnyei
Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
2 szerelősín
4 db szerelő tartóelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
VX SE-ben a függőleges szekrényprofilra a VX adaptersínnel együtt
Két egymás alatti rendszersín közé a belső szerelősíkon
null
Használható
Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 400 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,006 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4,63
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX szerelősín, 23x64mm, 400mm, 4db/cs
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure