Az egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
- Cikkszám:
- VX 8100742
- Termékleírás
- A variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon. Szerelés a szekrénykerettel egy síkban. A kiegészítő szerelőtartók révén már beépített szerelőlemez esetén is használható, és az egyedi hosszra vágáshoz elő van készítve.
- Előnyei
- Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
- Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 szerelősín
4 db szerelő tartóelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
- VX SE-ben a függőleges szekrényprofilra a VX adaptersínnel együtt
- Két egymás alatti rendszersín közé a belső szerelősíkon
- null
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,998 kg
- Bruttó tömeg
- 1,44 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177924499
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX szerelősín, 23x64mm, 600mm, 4db/cs