23 x 64 mm-es szerelősínek VX, VX SE-hez

Cikkszám: VX 8100745

Az egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.

Cikkszám:
VX 8100745
Termékleírás
A variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon. Szerelés a szekrénykerettel egy síkban. A kiegészítő szerelőtartók révén már beépített szerelőlemez esetén is használható, és az egyedi hosszra vágáshoz elő van készítve.
Előnyei
Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
2 szerelősín
4 db szerelő tartóelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
VX SE-ben a függőleges szekrényprofilra a VX adaptersínnel együtt
Két egymás alatti rendszersín közé a belső szerelősíkon
null
Használható
Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 1.200 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,4 kg
Bruttó tömeg
2,82 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177957138
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX Szerelősín, 23 x 64 mm, BT: 1200 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure