A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.
- Cikkszám:
- VX 8617130
- Termékleírás
- A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.
- Előnyei
- Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
- Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
- Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- VX beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- VX SE beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX beépítési lehetőségek
- In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 600 mm szekrényszélességbe/-magasságba, a fenéklemez-kiépítő sínnel együtt
- Műanyag AX beépítési lehetőségek
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with universal bracket
- PC beépítési lehetőségek
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- IW beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- VX lábazat beépítési lehetőségek
- 600 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati takarólemezeken, lábazati kiépítő szögidommal együtt
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
Műanyag AX
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Használható
- VX lábazati rendszer
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,24 kg
- Bruttó tömeg
- 2,43 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 12,9
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177829138
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX rendszersín, belső, 23x64mm, 600mm