23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

Cikkszám: VX 8617180

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.

Cikkszám:
VX 8617180
Termékleírás
A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.
Előnyei
Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure height 1600 mm, on the inner mounting level
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 1600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
VX lábazat beépítési lehetőségek
1600 mm lábazatszélességbe a lábazati takarólemezeken, lábazati kiépítő szögidommal együtt
Használható
Házípus: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Használható
VX lábazati rendszer
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
6,72 kg
Bruttó tömeg
6,92 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX rendszersín, belső, 23x64mm, 1600m
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure