A gyűjtősínből, tartó szögidomból és sorolófülből álló PE/PEN kombináció az IEC 61 439-1 szerinti típusvizsgált felépítést tesz lehetővé.
- Cikkszám:
- SV 9686539
- Termékleírás
- A gyűjtősínek szekrények közötti összekapcsolásához.
- Anyag
- E-Cu
- Méret
- Hossz: 180 mm
- Keresztmetszet
- 30 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,96 kg
- Bruttó tömeg
- 0,97 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,46
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- E-Cu sorolófül PE/PEN-kombinációkhoz, Megfelelő gyűjtősínekhez 30x10 mm