E-Cu PE/PEN sorolófül

Cikkszám: SV 9686589

A gyűjtősínből, tartó szögidomból és sorolófülből álló PE/PEN kombináció az IEC 61 439-1 szerinti típusvizsgált felépítést tesz lehetővé.

Cikkszám:
SV 9686589
Termékleírás
A gyűjtősínek szekrények közötti összekapcsolásához.
Anyag
E-Cu
Méret
Hossz: 180 mm
Keresztmetszet
80 mm x 10 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,56 kg
Bruttó tömeg
2,563 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,63
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
E-Cu sorolófül PE/PEN-kombinációkhoz, Megfelelő gyűjtősínekhez 80x10 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Protective conductor brochure
Safety instructions